Menü Arama

Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

Ağır işe uygun bilyeli transfer ünitesi çinko kaplı pres aksamlı karbon çelik rulman içerir ve somunlu bir dişliyle takılabilir. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

550979

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 233,1395 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.331,40 TL

10 x 233,1395 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 19.0 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 10.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 20.0 kg
Gövde Çapı 32.1 mm
Kafa Yüksekliği 30.2 mm
Toplam Yükseklik 75.2 mm
Diş Boyutu M8
GTIP Numarası 8301300000
Tam Malzeme Zinc
Montaj Yöntemi Threaded Stud
Bilye Genişliği 19.0 mm
Bilye Malzemesi Carbon Steel
Gövde Yüksekliği 30.2 mm
Tip Medium Duty Ball Transfer
Toplam Çap 32.1 mm
Çap 32.14 mm
Yönelim Up & Down

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin