Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 722,7124 TL |
10 - 19 | 412,9785 TL |
20 + | 294,9847 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bilye Çapı | 25.4 mm |
---|---|
Bilye Çapı | 1 in |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi | 25.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 55.0 kg |
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi | 121.3 lbs |
Gövde Çapı | 39.7 mm |
Gövde Çapı | 1.563 in |
Kafa Yüksekliği | 39.7 mm |
Kafa Yüksekliği | 1.563 in |
Toplam Yükseklik | 67.7 mm |
Toplam Yükseklik | 2.665 in |
Diş Boyutu | M8 |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Tam Malzeme | Zinc |
Montaj Yöntemi | Threaded Stud |
Bilye Genişliği | 25.4 mm |
Bilye Genişliği | 1 in |
Bilye Malzemesi | Carbon Steel |
Gövde Yüksekliği | 39.7 mm |
Gövde Yüksekliği | 1.563 in |
Tip | Medium Duty Ball Transfer |
Toplam Çap | 39.7 mm |
Toplam Çap | 1.563 in |
Çap | 39.7 mm |
Çap | 1.563 in |
Yönelim | Up & Down |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.