Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

Ağır işe uygun bilyeli transfer ünitesi çinko kaplı pres aksamlı karbon çelik rulman içerir ve somunlu bir dişliyle takılabilir. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

550984

476 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 722,7124 TL
10 - 19 412,9785 TL
20 + 294,9847 TL
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

722,71 TL

1 x 722,7124 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 25.4 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 25.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 55.0 kg
Gövde Çapı 39.7 mm
Kafa Yüksekliği 39.7 mm
Toplam Yükseklik 82.7 mm
Diş Boyutu M8
GTIP Numarası 8301300000
Tam Malzeme Zinc
Montaj Yöntemi Threaded Stud
Bilye Genişliği 25.4 mm
Bilye Malzemesi Carbon Steel
Gövde Yüksekliği 39.7 mm
Tip Medium Duty Ball Transfer
Toplam Çap 39.7 mm
Çap 39.7 mm
Yönelim Up & Down

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin