Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

550985

312 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.155,3152 TL
10 - 19 660,1802 TL
20 + 471,5572 TL
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.155,32 TL

1 x 1.155,3152 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 25.4 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 25.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 55.0 kg
Kafa Yüksekliği 6.3 mm
Toplam Yükseklik 41.3 mm
GTIP Numarası 8301300000
Tam Malzeme Zinc
Montaj Yöntemi Taban Montajı
Bilye Malzemesi Carbon Steel
Tip Taban Tespit Ünitesi
Çap 39.7 mm
Yönelim Yukarı / Aşağı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin