Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

550986

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 25.4 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 25.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 55.0 kg
Kafa Yüksekliği 6.3 mm
Toplam Yükseklik 41.3 mm
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Zinc
Montaj Yöntemi Taban Montajı
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Tip Taban Tespit Ünitesi
Çap 39.7 mm
Yönelim Yukarı / Aşağı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin