Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

550988

106 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 1.739,4388 TL
3 - 24 993,9651 TL
25 + 709,975 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.739,44 TL

1 x 1.739,4388 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 25.4 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 25.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 55.0 kg
Kafa Yüksekliği 6.3 mm
Toplam Yükseklik 31.5 mm
Renk Natural
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Zinc
Montaj Yöntemi Taban Montajı
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Tip Orta Hizmet Bilyeli Transfer
Çap 44.5 mm
Yönelim Yukarı / Aşağı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin