Menü Arama

Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

Ağır işe uygun bilyeli transfer ünitesi çinko kaplı pres aksamlı karbon çelik rulman içerir ve somunlu bir dişliyle takılabilir. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

551023

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 861,8493 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

8.618,49 TL

10 x 861,8493 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 39.7 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 60.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 140.0 kg
Kafa Yüksekliği 54.8 mm
Toplam Yükseklik 96.8 mm
Diş Boyutu M10
Renk Natural
GTIP Numarası 8301300000
Tam Malzeme Zinc
Montaj Yöntemi Dişli Saplama
Bilye Malzemesi Carbon Steel
Tip Orta Hizmet Bilyeli Transfer
Çap 55.5 mm
Yönelim Yukarı / Aşağı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin