Menü Arama

Bilyeli Transfer 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

551025

80 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.319,7678 TL
10 - 19 754,153 TL
20 + 538,6807 TL
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.319,77 TL

1 x 1.319,7678 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 19.0 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 10.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 25.0 kg
Kafa Yüksekliği 30.2 mm
Toplam Yükseklik 60.2 mm
Diş Boyutu M8
Renk Natural
GTIP Numarası 8301300000
Tam Malzeme Stainless Steel
Montaj Yöntemi Dişli Saplama
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Tip Orta Hizmet Bilyeli Transfer
Çap 32.1 mm
Yönelim Yukarı / Aşağı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin