Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

Ağır işe uygun bilyeli transfer ünitesi çinko kaplı pres aksamlı karbon çelik rulman içerir ve uygulamada yerine vidalanabilir. Sızdırmaz olarak ve kir çıkış deliğiyle mevcuttur. Kargo ve bagaj elleçleme, montaj hatları ve makine yükleme gibi uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

551047

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 5.200,9927 TL
10 - 19 2.971,9958 TL
20 + 2.122,8542 TL
Standart paket: 20

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

5.200,99 TL

1 x 5.200,9927 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 25.4 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 250.0 kg
Bilye Yukarı Yük Kapasitesi 250. kg
Gövde Çapı 44.5 mm
Kafa Yüksekliği 5.6 mm
Toplam Yükseklik 41.4 mm
Renk Natural
GTIP Numarası 7326909890
Tam Malzeme Carbon Steel
Montaj Yöntemi Presle Geçirilen
Bilye Genişliği 25.4 mm
Bilye Malzemesi Carbon Steel
Gövde Yüksekliği 35.8 mm
Tip Medium Duty Ball Transfer
Toplam Çap 44.5 mm
Çap 44.5 mm
Yönelim Up & Down

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin