Menü Arama

Bilyeli Transfer 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinc

This ball transfer unit contains a nylon ball with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Ürün kodu:

551055

218 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 1.864,8522 TL
25 - 49 1.065,6298 TL
50 + 761,1641 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.864,85 TL

1 x 1.864,8522 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bilye Çapı 25.4 mm
Bilye Aşağı Yük Kapasitesi 10.0 kg
Kafa Yüksekliği 6.3 mm
Renk Natural
GTIP Numarası 8301300000
Tam Malzeme Zinc
Montaj Yöntemi Presle Geçirilen
Bilye Genişliği 25.4 mm
Bilye Malzemesi Nylon
Gövde Yüksekliği 33.0 mm
Tip Medium Duty Ball Transfer
Toplam Çap 39.7 mm
Çap 39.7 mm
Yönelim Up & Down

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin