Menü Arama

Kablo Bağı 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Black

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 65.0 mm
Ürün kodu:

461251

82880 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 9,4628 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

946,28 TL

100 x 9,4628 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Black
Kafa Tipi Serbest Bırakılabilir Baş
Delik Tipi No Screw Hole
Diş Malzemesi Nylon
Azami Kablo Demeti Çapı 65.0 mm
Toplam Uzunluk 250.0 mm
Toplam Genişlik 7.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin