Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1837 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
|||
| 11984 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
|||
| 20425 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|||
| 175384 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 1669320 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| 465140 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
|||
| 70176 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 560322 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| 1440 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 26611 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 2800 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 94974 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 1520 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 43344 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 175740 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 571600 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| 42982 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin