Menü Arama

Kablo Bağı 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Black

This releasable cable tie is made of black UL94-V2 Stabilized nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Ürün kodu:

WIT-RT-1-UVB-M

21992 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,4475 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.447,50 TL

1000 x 4,4475 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kaplama Uncoated
Renk Black
Kafa Tipi Tırtıklı Başlı
Delik Tipi No Screw Hole
Diş Malzemesi Nylon
Azami Kablo Demeti Çapı 48.0 mm
Toplam Uzunluk 206.0 mm
Toplam Genişlik 7.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin