Menü Arama

Bombe Somun M3 15.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

This dome nut is 3-A Hygienic rated and is specifically intended for applications within the medical and food production industries. Manufactured from polished Stainless Steel with a Silicone seal.
Ürün kodu:

1495494

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 352,3484 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

1.761,74 TL

5 x 352,3484 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 15.0 mm
Diş Boyutu M3
Toplam Yükseklik 12.0 mm
Bitir Zinc Plated
Tam Malzeme Stainless Steel
Somun Şekli Hexagonal
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin