Dome nuts, also known as acorn nuts, are a type of nut that has a rounded, dome-shaped head. The dome nut's head protects the application's bolt or screw from damage and aids in the prevention of loosening. Additionally, they protect from exterior elements such as dust, debris, moisture, and corrosion.
Easy to install and remove by screwing it. This range offers some dome nuts with a silicone seal to offer greater seal and security to external factors. Commonly used in industrial, automotive, medical and food production applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Mild Steel
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 6592 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Mild Steel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 2900 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
1.693 in
43.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
1.22 in
31.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
1.22 in
31.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin