Menü Arama

SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Green

SegureLock, metal eklentili kilitlenen çene mekanizmasına sahip pürüzsüz, düz plastik bir kayıştır.
Ürün kodu:

1222473

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,3002 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.300,20 TL

1000 x 4,3002 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 23.0 mm
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Tip SegurLock
Sökülebilirlik Non tear-off
Gövde Malzemesi Polypropylene
Kilitleme Mekanizması Metal Locking Jaw
Renk Green
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin