This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürler çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur.Kolay uygulanır ve istenen çapa göre sıkıştırılır.Hızlı ve kolay sökülebilme için daha uzun etiketlere ve yırtma kulakçığına sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Malzeme: , Polypropylene, PP Renk: Orange, Blue, Red, White, Green, Yellow, Black Seri Kodu: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Sökülebilirlik | A | Renk | B | Pull Strength | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Mavi
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 1255044 | 924 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Kırmızı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Beyaz
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Yeşil
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 79968 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
|||
| 170924 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Yeşil
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Kenar sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
| 36000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Mavi
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yeşil
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Kenar sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Kenar sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Yeşil
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
| 996 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Kenar sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yeşil
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin