Menü Arama

SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Yellow

Sıyırmalı kulakçık içeren SegureLock, metal eklentili kilitlenen çene mekanizmasına sahip pürüzsüz, düz plastik bir kayıştır.
Ürün kodu:

1222478

8000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,3002 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.300,20 TL

1000 x 4,3002 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 300.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Tip SegurLock
Sökülebilirlik Tear-off
Gövde Malzemesi Polypropylene
Kilitleme Mekanizması Metal Locking Jaw
Renk Yellow
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin