Menü Arama

SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) White

Ürün kodu:

1222481

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,3002 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 10000

Toplam fiyat:

4.300,20 TL

1000 x 4,3002 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 200.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Tip SmoothLock
Sökülebilirlik Non tear-off
Gövde Malzemesi Polypropylene
Kilitleme Mekanizması Metal Locking Jaw
Renk White
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin