Menü Arama

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) White

Sıyırmalı kulakçıklı SmoothLock kolay ve güvenli bir şekilde uygulanır. Paslanmaz çelik yaylı kilitlenen çene mekanizmasına sahiptir.
Ürün kodu:

1222499

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 4,4685 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.468,50 TL

1000 x 4,4685 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 300.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Tip SmoothLock
Sökülebilirlik Tear-off
Gövde Malzemesi Polypropylene
Kilitleme Mekanizması Metal Locking Jaw
Renk White
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin