Menü Arama

Tutamak Kavraması 117.0 mm M8 PA Black

Cam dolgulu Termoplastikten mamul, köprü biçimli Çekme Tutamağı. Vidalı montaj tasarımı. Demiryolları, makine ve ekipmanın yanı sıra endüstriyel ve elektrikli cihazlarda kullanılır. Uygun maliyetli ve sağlam tutamak. Pirinç, dişi dişli, kör burç içerir.
Ürün kodu:

462234

23837 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 389,745 TL
50 - 99 222,7113 TL
100 + 159,0796 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

389,75 TL

1 x 389,745 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 40.0 mm
Toplam Uzunluk 133.0 mm
Diş Boyutu M8
Renk Black
Tutamak Rengi Black
Kulp Malzemesi PA
GTIP Numarası 3926909790
Kulp Biçimi Rectangular Bar
Malzeme Thermoplastic
Montaj Tipi Dişli Eklenti
Tip Çekme Tutamağı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin