Menü Arama

Çekme Tutamakları - Köprü Biçimli Plastik

Stokta

This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.

They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.

Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.

  • Material: Duroplast, Thermoplastic
  • Colour: White, Black, Yellow, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
279,0464 TL - 683,6637 TL 1159 Stokta
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
8,0741 TL - 9,9681 TL 10500 Stokta
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Oturtmalı
11.5 mm
27.0 mm
7,798 TL - 10,9172 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Oturtmalı
16.0 mm
26.0 mm
157,187 TL - 385,1082 TL 12259 Stokta
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
153,6121 TL - 376,3499 TL 107200 Stokta
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
462234 159,0796 TL - 389,745 TL 33320 Stokta
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
188,0987 TL - 460,8419 TL 105006 Stokta
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
274,315 TL - 672,0719 TL 2040 Stokta
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
116,392 TL - 285,1604 TL 71000 Stokta
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
139,1026 TL - 340,8015 TL 75516 Stokta
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
159,0796 TL - 389,745 TL 437 Stokta
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
169,068 TL - 414,2167 TL 24882 Stokta
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
258,9643 TL - 634,4627 TL 50980 Stokta
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
274,315 TL - 672,0719 TL 200 Stokta
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
160,867 TL - 394,124 TL 534 Stokta
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
157,187 TL - 385,1082 TL 28382 Stokta
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
139,1026 TL - 340,8015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
159,0796 TL - 389,745 TL 34247 Stokta
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
274,315 TL - 672,0719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
188,0987 TL - 460,8419 TL 67518 Stokta
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
  • / 2
Tutamak Kavraması 132.0 mm M10 x 16

462252

Fiyat Aralığı
683,6637 TL - 279,0464 TL

Stok Seviyeleri
1159 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 16
  • Renk
    Siyah
Ambalaj Tutamakları 150.0 mm Non Threaded HDPE Yellow

157015002604

Fiyat Aralığı
9,9681 TL - 8,0741 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    150.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Renk
    Sarı
Ambalaj Tutamakları 160.0 mm Non Threaded LDPE Black

496993

Fiyat Aralığı
10,9172 TL - 7,798 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    160.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 132.0 mm

462244

Fiyat Aralığı
385,1082 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
12259 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 110.0 mm M5 x 9

462230

Fiyat Aralığı
376,3499 TL - 153,6121 TL

Stok Seviyeleri
107200 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    110.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm M8 x 9

462234

Fiyat Aralığı
389,745 TL - 159,0796 TL

Stok Seviyeleri
33320 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 132.0 mm M8 x 9

462238

Fiyat Aralığı
460,8419 TL - 188,0987 TL

Stok Seviyeleri
105006 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 120.0 mm M6 x 9

462249

Fiyat Aralığı
672,0719 TL - 274,315 TL

Stok Seviyeleri
2040 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm

462242

Fiyat Aralığı
285,1604 TL - 116,392 TL

Stok Seviyeleri
71000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 105.0 mm M5 x 9

462228

Fiyat Aralığı
340,8015 TL - 139,1026 TL

Stok Seviyeleri
75516 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    105.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    121.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm M5 x 9

462232

Fiyat Aralığı
389,745 TL - 159,0796 TL

Stok Seviyeleri
437 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm M8 x 9

462236

Fiyat Aralığı
414,2167 TL - 169,068 TL

Stok Seviyeleri
24882 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 179.0 mm M8 x 9

462239

Fiyat Aralığı
634,4627 TL - 258,9643 TL

Stok Seviyeleri
50980 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    179.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    204.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 120.0 mm M8 x 9

462250

Fiyat Aralığı
672,0719 TL - 274,315 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 93.5 mm M6 x 9

462235

Fiyat Aralığı
394,124 TL - 160,867 TL

Stok Seviyeleri
534 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    93.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 132.0 mm

462243

Fiyat Aralığı
385,1082 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
28382 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 105.0 mm M6 x 9

462229

Fiyat Aralığı
340,8015 TL - 139,1026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    105.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    121.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm M6 x 9

462233

Fiyat Aralığı
389,745 TL - 159,0796 TL

Stok Seviyeleri
34247 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm M8 x 15

462248

Fiyat Aralığı
672,0719 TL - 274,315 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 15
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 132.0 mm M6 x 9

462237

Fiyat Aralığı
460,8419 TL - 188,0987 TL

Stok Seviyeleri
67518 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah