Menü Arama

Pull Handle 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

Açılmış ve gömülü konumlarda yay tutulması özellikli menteşe tutamağı. Yumuşak çelikten plastik kulpla imal edilmiştir ve 180 derece dönen kola sahiptir.
Ürün kodu:

463400

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2 + 1.287,0041 TL
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 2

Toplam fiyat:

2.574,01 TL

2 x 1.287,0041 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bitir No Finish
Tam Malzeme Mild Steel;Plastic Grip
Kulp Malzemesi Steel
Kulp Biçimi Rectangular
Montaj Tipi Ön Montaj Havşalı Delik
Taban Uzunluğu 14.0 mm
Toplam Uzunluk 180.0 mm
GTIP Numarası 3926300090
Diş Boyutu M10 x 1.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin