This range of Spring Loaded Pull Handles are designed to control the returned movement of the handle. The spring allow either an arrestment or a return to position of the handle. They are particularly suited for pulling and or lifting. A choice of shape and material is available to suit various application..
Seri Kodu: SR5436
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Kulp Malzemesi | Montaj Deliği Merkez Mesafesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
Siyah
|
Alüminyum
|
|
|||
| 463398 | 325 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
||
| 2 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Alüminyum
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.087 in
180.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|||
| 30 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Alüminyum
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.236 in
133.0 mm
|
Doğal renk
|
Steel
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.118 in
130.0 mm
|
Siyah
|
Alüminyum
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.646 in
118.0 mm
|
Silver
|
Steel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.433 in
138.0 mm
|
Silver
|
Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| 28 Stokta |
7.795 in
198.0 mm
|
Silver
|
Steel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.433 in
138.0 mm
|
Silver
|
Stainless Steel
|
120.0 mm
120.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.646 in
118.0 mm
|
Silver
|
Stainless Steel
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.795 in
198.0 mm
|
Silver
|
Stainless Steel
|
180.0 mm
180.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
Krom
|
Die Cast Zinc Alloy
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin