Menü Arama

Stainless Steel Pull Handle 118.0 mm

Ürün kodu:

5844044100E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 935,8605 TL
1250 + 842,2744 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

233.965,13 TL

250 x 935,8605 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Silver
Bitir No Finish
Tam Malzeme Stainless Steel
Kulp Malzemesi Stainless Steel
Kulp Biçimi U
Montaj Tipi Dişli Eklenti
Taban Uzunluğu 44.0 mm
Montaj Deliği Merkez Mesafesi 100.0 mm
Toplam Uzunluk 118.0 mm
Menteşe Tipi Side Pull
GTIP Numarası 8302420090
Diş Boyutu M10

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin