5844044180E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
Renk | Silver |
---|---|
Bitir | No Finish |
Tam Malzeme | Stainless Steel |
Kulp Malzemesi | Stainless Steel |
Kulp Biçimi | U |
Montaj Tipi | Threaded Insert |
Taban Uzunluğu | 44.0 mm |
Taban Uzunluğu | 1.732 in |
Montaj Deliği Merkez Mesafesi | 180.0 mm |
Montaj Deliği Merkez Mesafesi | 180.0 mm |
Toplam Uzunluk | 198.0 mm |
Toplam Uzunluk | 7.795 in |
Menteşe Tipi | Side Pull |
GTIP Numarası | 8302420090 |
Diş Boyutu | M10 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.