Menü Arama

Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 20.5 mm Zinc

Ürün kodu:

066123711E

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bitir Zinc Alloy
Tam Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Anahtarlama Üçgen Anahtar
Anahtar Tipi 7 mm Üçgen Anahtar
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Aralığı 20.5 mm
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin