Menü Arama

Çeyrek Tur Dişli Yaysız Mini Sürgüler

Stokta

This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Anahtar Tipi Satın Al
588 Stokta
20.0 mm
Euro Anahtar
3 Stokta
20.5 mm
7 mm Üçgen Anahtar
205 Stokta
13.5 mm
7 mm Üçgen Anahtar
119 Stokta
13.0 mm
Euro Anahtar
98 Stokta
19.5 mm
7 mm Üçgen Anahtar
198 Stokta
20.0 mm
Euro Anahtar
191 Stokta
13.0 mm
Euro Anahtar
177 Stokta
16.0 mm
Euro Anahtar
100 Stokta
16.0 mm
Euro Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Euro Anahtar 27.0 mm 20.0 mm Natural

05710322E


Stok Seviyeleri
588 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Euro Key
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Mil Uzunluğu
    27.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 20.5 mm Zinc

066123711E


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Alloy
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Üçgen Anahtar
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 13.5 mm Zinc

066123710E


Stok Seviyeleri
205 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Alloy
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Üçgen Anahtar
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Euro Anahtar 31.0 mm 13.0 mm Natural

05710320E


Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Euro Key
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Mil Uzunluğu
    31.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 19.5 mm Zinc

066123721E


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Alloy
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Üçgen Anahtar
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Euro Anahtar 27.0 mm 20.0 mm Natural

05730322E


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Euro Key
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Mil Uzunluğu
    27.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Euro Anahtar 31.0 mm 13.0 mm Natural

05730320E


Stok Seviyeleri
191 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Euro Key
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Mil Uzunluğu
    31.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Euro Anahtar 30.0 mm 16.0 mm Natural

05730321E


Stok Seviyeleri
177 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Euro Key
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Mil Uzunluğu
    30.0 mm
Çeyrek Dönüşlü Kilit Euro Anahtar 30.0 mm 16.0 mm Natural

05710321E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Euro Key
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Mil Uzunluğu
    30.0 mm