Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 14.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Krom

Ürün kodu:

060111538E

47 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Kavrama Aralığı 14.5 mm
Dahil Key Sold Separately
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Quarter Turn with Spring
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin