Menü Arama

Quarter Turn Lock 8.5 mm 5.0 mm Double Bit Key Chrome

Ürün kodu:

060111560E

35 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Kavrama Uzunluğu 8.5 mm
Kavrama Aralığı 8.5 mm
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin