Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 28.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar

Ürün kodu:

060113847E

362 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Malzeme Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Kavrama Aralığı 28.5 mm
Dahil No Includes
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Anahtar Tipi 8 mm Üçgen Anahtar
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin