Menü Arama

Quarter Turn Lock 24.5 mm 5.0 mm Double Bit Key Natural

Ürün kodu:

060201548E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 63,4983 TL
10 + 57,1484 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

63,50 TL

1 x 63,4983 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Malzeme Zinc Alloy
Bitir No Finish
Kavrama Aralığı 24.5 mm
Dahil No Includes
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin