Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm Oluklu Anahtar Black

Plastik Çeyrek Tur Metal Kilit Somunu, IP65 standardında sızdırmazlık sağlar. IP65 Çinko Alaşım Yaylı Çeyrek Tur Sürgüye hafif bir alternatif sunar.
Ürün kodu:

060204291E

350 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Malzemesi PA
Mandal Malzemesi PA
Mil Malzemesi PA
Malzeme PA
Kavrama Uzunluğu 24.5 mm
Kavrama Aralığı 24.5 mm
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Quarter-Turn Spring Loaded
Anahtar Tipi Oluklu Anahtar
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin