Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm 8 mm Üçgen Anahtar Silver

Ürün kodu:

060403834E

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Mil Malzemesi Stainless Steel
Malzeme Stainless Steel
Bitir Raw
Kavrama Aralığı 24.5 mm
Dahil No Includes
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Quarter-Turn Spring Loaded
Anahtar Tipi 8 mm Üçgen Anahtar
GTIP Numarası 8301409000

Ürün 060403834E bu diğer ürünün yerini alır:

Çeyrek tur Sürgü IP65 24.5 mm Stainless Steel
Ürün kodu: 491907

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin