Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit 24.5 mm Ray Tipi Anahtar Silver

Yaylı, Çeyrek Tur Kilit dış mekan dolapları ve mahfazaları için uygundur. IP65 standardına uygun sızdırmazlık sağlar.
Ürün kodu:

060408834E

27 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Mil Malzemesi Stainless Steel
Malzeme Stainless Steel
Bitir Raw
Kavrama Uzunluğu 24.5 mm
Kavrama Aralığı 24.5 mm
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Quarter-Turn Spring Loaded
Anahtar Tipi Ray Tipi Anahtar
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin