Menü Arama

7 mm Üçgen Anahtar 7.5 mm

Ürün kodu:

066403722E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Malzeme Stainless Steel
Bitir Raw
Kavrama Aralığı 7.5 mm
Dahil No Includes
Montaj Deliği Biçimi 16.2 x 14.2 mm
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Anahtar Tipi 7 mm Üçgen Anahtar
Özel Nitelikler Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin