Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Montaj Yönelimi | Sağ ya da Sol Yönelimli |
---|---|
Kulp Tipi | Göbekle Çalışan Tutamak |
Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Bitir | Chrome Plated |
Kavrama Aralığı | 27.0 mm |
Kavrama Aralığı | 1.063 in |
Dahil | No Includes |
Montaj Deliği Biçimi | 19.0 x 16.5 mm |
Mandal Biçim | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Anahtar Tipi | 3 mm Çift Uçlu Anahtar |
Özel Nitelikler | Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.