Menü Arama

Quarter Turn Latch 27.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Ürün kodu:

350112751E

79 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Kavrama Aralığı 27.0 mm
Dahil No Includes
Montaj Deliği Biçimi 19.0 x 16.5 mm
Mandal Biçim Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Anahtar Tipi 7 mm Kare Anahtar
Özel Nitelikler Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin