Menü Arama

Quarter Turn Latch 20.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Ürün kodu:

350121350E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 147,0093 TL
100 - 499 105,0067 TL
500 + 94,5058 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

147,01 TL

1 x 147,0093 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Bitir Black Powder Coated
Kavrama Aralığı 20.0 mm
Dahil No Includes
Montaj Deliği Biçimi 19.0 x 16.5 mm
Mandal Biçim Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Anahtar Tipi 3 mm Çift Uçlu Anahtar
Özel Nitelikler Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin