Menü Arama

Quarter Turn Latch 20.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Ürün kodu:

350122750E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Bitir Black Powder Coated
Kavrama Aralığı 20.0 mm
Dahil No Includes
Montaj Deliği Biçimi 19.0 x 16.5 mm
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Anahtar Tipi 7 mm Kare Anahtar
Özel Nitelikler Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin