Miktar | Birim fiyatı |
---|
Montaj Yönelimi | Sağ ya da Sol Yönelimli |
---|---|
Kulp Tipi | Göbekle Çalışan Tutamak |
Malzeme | Zinc Alloy |
Bitir | Black Powder Coated |
Kavrama Aralığı | 30.0 mm |
Kavrama Aralığı | 1.181 in |
Dahil | No Includes |
Montaj Deliği Biçimi | 19.0 x 16.5 mm |
Mandal Biçim | Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit |
Anahtar Tipi | 7 mm Kare Anahtar |
Özel Nitelikler | Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.