Menü Arama

Quarter Turn Latch 8.5 mm Die Cast Zinc Alloy

Ürün kodu:

360113760

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 119,1706 TL
50 - 249 85,1219 TL
250 + 76,6097 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

595,85 TL

5 x 119,1706 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Kavrama Aralığı 8.5 mm
Dahil Key Sold Separately
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Anahtar Tipi 7 mm Üçgen Anahtar
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin