Menü Arama

Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

Ürün kodu:

660120121536E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Malzeme Zinc Alloy
Bitir Plastic Coated
Kavrama Aralığı 26.5 mm
Dahil No Includes
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin