Menü Arama

Quarter Turn Latch 18.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

Ürün kodu:

26012121530

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 49 183,7009 TL
50 + 131,215 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

918,50 TL

5 x 183,7009 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Kavrama Aralığı 18.5 mm
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Renk Black
Bitir Black Powder Coated
Anahtar Tipi 5 mm Çift Uçlu Anahtar
Mandal Biçim Quarter-Turn Latch
Kulp Tipi Asma Kilit Seçenekli Göbekle Çalışan Tutamak
Dahil Cam & Key Sold Separately
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin