Miktar | Birim fiyatı |
---|
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
---|---|
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Kavrama Aralığı | 28.5 mm |
Kavrama Aralığı | 1.122 in |
Mil Malzemesi | Stainless Steel |
Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
Renk | Natural |
Bitir | Raw |
Anahtar Tipi | 5 mm Çift Uçlu Anahtar |
Mandal Biçim | Çeyrek Dönüşlü Kilit |
Handle Type | Kelebek Topuz Tutamak |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin