Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü 20.0 mm 22.0 mm Stainless Steel

T Kulp tasarımlı Milli Sürgüler, döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınıza erişimi emniyete almak için tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta çerçeve veya tutucuya geçerek kilitlenir. Bu miller standart anahtar kilitleme teknolojisine sahiptir. Titreşimli koşullara performansı iyileştirmek için idealdir.
Ürün kodu:

110400030E

60 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mandal Malzemesi Stainless Steel
Mil Malzemesi Stainless Steel
Renk Natural
Mandal Biçim Quarter-Turn Cam Latch
Kilitlenme Tipi Non-Locking
Dahil Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Uzunluğu 80.0 mm
Hazne Yüksekliği 18.5 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm
GTIP Numarası 7907000090
Price per piece incl VAT 67.3878 GBP

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin