Menü Arama

Çeyrek Tur Sürgüler - T-Kulp

Stokta

Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).

The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural (Silver)
  • DIN-EN 1774 rated

Cam sold separately

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Kavrama Uzunluğu Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kavrama Uzunluğu Satın Al
67 Stokta
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
180,6096 TL - 200,6771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
177,7543 TL - 197,5047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
179,9736 TL - 199,9705 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
72 Stokta
14.5 mm
176,4849 TL - 196,0945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
180,6096 TL - 200,6771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
25 Stokta
24.5 mm
9 Stokta
28.5 mm
864,9483 TL - 1.345,4752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
1.081,1854 TL - 1.681,844 TL 60 Stokta
18.5 mm
Çeyrek Tur T-Kulp 8.5 mm Stainless Steel

110400060E


Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Kilitler
  • Kilitlenme Tipi
    Non-Locking
Quarter Turn T Handle 28.5 mm Zamak

111110047E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Renk
    Grey
  • Mandal Biçim
    Cam Latch
  • Kilitlenme Tipi
    Silindirsiz
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Quarter Turn T Handle 26.5 mm Zamak

111110036E

Fiyat Aralığı
180,6096 TL - 200,6771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Renk
    Grey
  • Mandal Biçim
    Cam Latch
  • Kilitlenme Tipi
    Silindirsiz
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Quarter Turn T Handle 14.5 mm Zamak

111110038E

Fiyat Aralığı
177,7543 TL - 197,5047 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Renk
    Grey
  • Mandal Biçim
    Cam Latch
  • Kilitlenme Tipi
    Silindirsiz
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Quarter Turn T Handle 8.5 mm Zamak

111110060E

Fiyat Aralığı
179,9736 TL - 199,9705 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Renk
    Grey
  • Mandal Biçim
    Cam Latch
  • Kilitlenme Tipi
    Silindirsiz
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Çeyrek Tur T-Kulp 14.5 mm Stainless Steel

110400038E


Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Kilitler
  • Kilitlenme Tipi
    Non-Locking
Quarter Turn T Handle 24.5 mm Zamak

111110034E

Fiyat Aralığı
176,4849 TL - 196,0945 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Renk
    Grey
  • Mandal Biçim
    Cam Latch
  • Kilitlenme Tipi
    Silindirsiz
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Quarter Turn T Handle 18.5 mm Zamak

111110030E

Fiyat Aralığı
180,6096 TL - 200,6771 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zamak
  • Renk
    Grey
  • Mandal Biçim
    Cam Latch
  • Kilitlenme Tipi
    Silindirsiz
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Çeyrek Tur T-Kulp 24.5 mm Stainless Steel

110400034E


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Kilitler
  • Kilitlenme Tipi
    Non-Locking
Çeyrek Tur T-Kulp 28.5 mm Stainless Steel

110400047E


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Kilitler
  • Kilitlenme Tipi
    Non-Locking
Çeyrek Tur T-Kulp 26.5 mm Stainless Steel

110400036E

Fiyat Aralığı
864,9483 TL - 1.345,4752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Kilitler
  • Kilitlenme Tipi
    Non-Locking
Çeyrek Tur T-Kulp 18.5 mm Stainless Steel

110400030E

Fiyat Aralığı
1.081,1854 TL - 1.681,844 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Renk
    Natural
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Kilitler
  • Kilitlenme Tipi
    Non-Locking