Miktar | Birim fiyatı |
---|
Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
---|---|
Mil Malzemesi | Stainless Steel |
Renk | Natural |
Mandal Biçim | Quarter-Turn Cam Latch |
Kilitlenme Tipi | Non-Locking |
Dahil | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Montaj Yönelimi | Universal |
Kulp Uzunluğu | 80.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 3.15 in |
Hazne Yüksekliği | 18.5 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.728 in |
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Price per piece incl VAT | 67.3878 GBP |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.