082063659901
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 8,4218 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yuva Diş Uzunluğu | 28.0 mm |
---|---|
Yuva Diş Uzunluğu | 1.102 in |
Diş Uzunluğu | 36.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.417 in |
Diş Boyutu | M6 |
Renk | Black |
Malzeme | Nylon |
Kafa Çapı | 16.0 mm |
Kafa Çapı | 0.63 in |
Kafa Yüksekliği | 3.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.118 in |
Diş Standardı | Metrik Dişler |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
Vida Tipi | Kitap Vidası - Erkek |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.