Menü Arama

Flanş Koruma Diski 596.9 mm ASME, ANSI 150 16

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Ürün kodu:

491716

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 374,6748 TL
10 + 267,6249 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

374,67 TL

1 x 374,6748 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
b1 28.6 mm
OD 596.9 mm
Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) 16
Sınıf Basınç Derecesi 150
Renk Black
Malzeme PP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin